Jacob® presse-étoupes métalliques
PERFECT presse-étoupe en métal

L'insert d'étanchéité lamellaire du presse-étoupe PERFECT offre une large plage de serrage. En plus d'une large sélection de versions standard, deux versions EMC différentes sont disponibles. Les classes de protection sont IP68 et IP69K ; la gamme de tailles s'étend de M12 à M63, avec huit tailles de filetage différentes.
Caractéristiques :
- Protections de câbles
- Large plage de serrage
- Résistance aux UV, à l'ozone et aux intempéries – adapté aux applications extérieures
- Étanche jusqu'à 50 mètres, conforme IP68 (5 bars)
PERFECT plus Ex

Les presse-étoupes PERFECT plus Ex sont destinés à être utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives. Leur double étanchéité interne protège les câbles dans les applications intérieures et extérieures.
Caractéristiques :
- Large plage d'étanchéité et de serrage
- Respectueux des câbles, prévient la déformation des câbles
- Installation facile
- Adapté aux plages de température de -40 °C à +85 °C
- Indice de protection IP66 / IP68 (10 bar, pendant 30 min)