Produits électriques

Éléments de puissance MTCONNECTIVITY : connecteurs à insertion forcée

Les éléments de puissance sont une solution robuste et fiable pour l'alimentation et la distribution de courants élevés aux circuits imprimés.

Cinq éléments de puissance MTCon différents, y compris une tour de puissance, une prise de courant et un bord de puissance, pour distribuer des courants élevés aux circuits imprimés.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

MTCONNECTIVITY (MTCON) propose une technologie innovante de PCB et une expertise autour des connecteurs à insertion, des éléments de puissance et des sockets, ainsi qu'un transfert de savoir-faire pour des applications industrielles de haute technologie dans des secteurs tels que l'automobile, le tout-terrain, les appareils électroniques, l'aérospatiale, le ferroviaire, les services civils et la défense.

Aperçu de six éléments de puissance MTCON différents sur un fond blanc.

MTCON Éléments de puissance

Les éléments de puissance fournissent des solutions fiables pour alimenter les cartes de circuits imprimés (PCB) avec une grande puissance électrique et des courants élevés. Ils permettent la connexion fil-à-carte entre un fil et un PCB, ainsi que les connexions entre circuits. Des composants tels que des fusibles vissés, des relais ou des barres omnibus peuvent également être connectés aux éléments de puissance.

Le portefeuille MTCON comprend une large gamme d'éléments de puissance pour divers besoins. Des exemples incluent :

  • Tours de puissance et Colonnes de puissance qui fixent des cosses de câble, des fusibles midi ou méga, et d'autres éléments aux PCB.
  • Connecteurs en bord de carte permettent les connexions de relais à courant élevé, de cosses de câble, et plus encore.
  • Puissance vers masse permet de fixer des cosses de câble ou de grands composants lourds tels que des déconnecteurs de batterie aux PCB. De plus, il protège la carte de circuit des contraintes mécaniques.
  • Protecteurs de puissance agissent comme protection contre le contact et la torsion, tout en empêchant les courts-circuits dans les composants voisins.

Questions fréquentes sur les éléments de puissances

Quels sont les éléments de puissance ?

Les éléments de puissance sont des éléments de connexion et de fixation robustes et fiables pour l'alimentation et la distribution de courants élevés (jusqu'à 1 000 ampères) aux circuits imprimés.  

Pour quelles applications utilisez-vous des éléments fonctionnels ?

Il existe une large gamme d'applications pour les contacts à courant élevé. En principe, les éléments de puissance sont utilisés partout où des courants élevés sont transmis. Le spectre va de l'automobile et de la fabrication industrielle à l'e-mobilité et aux énergies renouvelables. Plus précisément, les éléments de puissance sont utilisés dans les véhicules, les systèmes éoliens et solaires, ainsi que dans la technologie industrielle et de mesure.  

Les éléments de puissance assurent une alimentation électrique fiable et stable car ils alimentent et distribuent des courants élevés aux circuits imprimés.  

Dans quelles industries utilisez-vous des éléments de puissance ?

Les éléments de puissance sont utilisés dans diverses industries. L'industrie automobile s'appuie sur les éléments de puissance dans les véhicules électriques pour leur fournir de l'électricité, tout comme les fabricants de stations de recharge.  

Dans les technologies éolienne et solaire, ils assurent la distribution de courants élevés. Dans les technologies industrielles et de mesure, ils sont utilisés dans une grande variété de machines et d'appareils.  

Quels avantages offrent les éléments de puissance ?

Les éléments de puissance offrent de nombreux avantages, tels qu'une fiabilité et une durabilité élevées. Leur grande capacité de charge et leurs faibles pertes lors de la transmission de puissance sont également des facteurs importants.  

De plus, les éléments de puissance permettent la mise en œuvre efficace d'applications à haute intensité, ce qui joue un rôle crucial dans de nombreuses industries.  

Qu'est-ce que BlueBrass® ?

BlueBrass® est une famille d'alliages de laiton sans plomb développée par Aurubis Stolberg. Ils répondent non seulement aux normes des industries électrique, automobile et de consommation en termes d'usinabilité et de rentabilité, mais ils satisfont également à la demande croissante de produits sans plomb.  

Les alliages de la famille BlueBrass® sont individuellement adaptés aux exigences des produits et des processus des clients. Ils conviennent aux applications sanitaires et sont disponibles sous forme de bandes et de fils semi-finis ainsi qu'en format barre.  

BlueBrass® offre de nouvelles possibilités pour la production de composants grâce à la combinaison d'une haute résistance et d'une bonne formabilité avec une bonne usinabilité. La bonne conductivité électrique de BlueBrass® le rend également idéal pour une utilisation dans des composants conducteurs de courant.  

Les éléments d'alliage de BlueBrass® sont respectueux de l'environnement et non toxiques. Ils se mélangent facilement aux cycles de recyclage existants et répondent déjà aux exigences légales pour les alliages sans plomb sans exploiter les exemptions.