Catégories de produits

Technique de soudage

Vous cherchez une connexion d'assemblage solide et permanente ? Le soudage pourrait être votre solution. Du soudage de goujons classique aux options innovantes pour les matériaux composites et légers, nous avons la technologie qu'il vous faut.

Divers éléments de technique d'assemblage pour le soudage par goujon et le soudage par ultrasons
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Qu'est-ce que le soudage ? 

La technique de soudage au sens large comprend tous les procédés dans lesquels un matériau solide est fondu et se lie à un second composant lors du durcissement ultérieur. Cela implique généralement un composé, comme dans le soudage des métaux. 

Dans certains procédés de soudage modernes, seul l'un des deux composants est fondu, par exemple, par ultrasons. La déformation résultante crée une connexion positive avec le second composant. 

Gros plan sur un goujon de soudage, créant un point de connexion pour les câbles

Soudage de goujons

La technologie de soudage de goujons est utilisée pour souder des éléments de fixation tels que des goujons filetés et des douilles, des broches de soudage, des fiches plates ou des clous d'isolation sur des surfaces métalliques.

Le principal avantage de cette technique est le chauffage local à court terme pendant le processus de pose : les modifications du matériau et de la géométrie sont réduites au minimum et aucun perçage, poinçonnage, taraudage, collage ou rivetage n'est nécessaire.

Pour une installation sûre et fiable, une vaste sélection de machines de soudage de goujons à la pointe de la technologie est disponible.

Le processus de soudage par ultrasons pour un assemblage rapide et fiable de matériaux composites et légers.

Soudage par ultrasons

La technologie innovante du soudage par ultrasons est idéale pour l'assemblage de matériaux poreux ou en sandwich, de structures en tôle, et de moulages par injection et sous pression.

En une fraction de seconde, le processus crée des connexions fonctionnelles solides dans des matériaux légers.

Découvrez nos partenaires de marque en technique de soudage

Les produits listés ici peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. En cas de questions, veuillez nous contacter.