Découvrez la solution pour la construction légère moderne

Assemblage de matériaux légers avec énergie ultrasonique : MM-Welding®
Technique de soudage
Créez des points de connexion sécurisés dans des matériaux composites et légers avec cette technique d'assemblage innovante utilisant l'énergie ultrasonique.


Assemblage de matériaux légers avec énergie ultrasonique : MM-Welding®
MultiMaterial-Welding® est une technique d'assemblage innovante qui crée des connexions positives par friction dans les matériaux poreux, les structures en feuille, les matériaux sandwich, les moulages par injection et les moulages sous pression. Pour y parvenir, nous utilisons de petits éléments thermoplastiques en forme de broche ou de collier et de l'énergie ultrasonique. L'énergie ultrasonique liquéfie partiellement les éléments plastiques. Lorsqu'ils se solidifient à nouveau, ils créent une connexion fonctionnelle solide dans les matériaux légers – le tout en une fraction de seconde.
MM-Welding crée des connexions nettement plus solides que de nombreuses autres méthodes d'assemblage.
Le processus de soudage par ultrasons prend moins d'une seconde.
Aucun matériau supplémentaire ni prétraitement de surface n'est nécessaire. Aucun déchet.
Le contrôle statistique du processus garantit la qualité de chaque connexion.
La technologie est utilisée avec succès dans de nombreux processus industriels.

Il s'agit d'une gamme de fixations conçues pour créer des connexions rapides et solides dans les structures sandwich avec des motifs en nid d'abeille ou similaires. Le LiteWWeight Pin est idéal pour les structures en nid d'abeille en mousse et les composants de construction poreux ; il permet un accès unilatéral dans le processus d'assemblage. Les applications typiques incluent les planchers de chargement, les étagères à colis ou les panneaux de toit.
Caractéristiques :

Le LiteWWeight Lotus est un système d'assemblage rapide et fiable pour les composants en fibre et les structures textiles. Les applications typiques incluent le revêtement de sol de voiture, les écrans thermiques, les doublures de passage de roue, le revêtement de toit et le NVH.
Caractéristiques :

Le LiteWWeight Lotus Abalone accélère considérablement l'assemblage du composant mâle du clip des fixations de tapis de sol. Aucun poinçonnage ou découpe n'est nécessaire et il n'est pas nécessaire de joindre deux composants séparés. Ce clip peut également être fixé au sol/moquette après l'installation de l'isolation phonique.
Caractéristiques :

Le LiteWWeight zEPP est une technique d'assemblage efficace pour tous les matériaux en polypropylène expansé (EPP). Il couvre un large spectre de scellement EPP et crée des points de vissage stables, même aux points critiques. Le LiteWWeight zEPP est une excellente solution pour les composants EPP dans la logistique et le transport, pour la fonctionnalisation des constructions HVAC et NVH en EPP, et pour les applications de mobilité et automobiles exigeantes.
Caractéristiques :

Cet élément de fixation crée un point de connexion solide qui peut être conçu pour des vis directes en plastique avec un filetage interne métrique ou même un trou traversant. Il se compose d'un manchon, d'un curseur et d'un insert métallique optionnel, qui peut être sélectionné en fonction de l'application. Cet élément de fixation est idéal pour connecter des panneaux sandwich légers en aramide, polypropylène, et plus encore.
Les applications typiques incluent les panneaux en nid d'abeille en polypropylène : les cavités internes rendent difficile l'installation de fixations standard telles que les vis, car elles n'ont pas de structure à laquelle s'accrocher dans le nid d'abeille. Le LiteWWeight Double Pin est conçu pour s'attacher solidement à ce type de matériau, et si nécessaire, permet même l'inclusion d'un filetage métallique.
Caractéristiques :

Le InWWerse® Fastener ancre solidement les substrats filetés aux matériaux thermoplastiques. Le matériau du substrat, le fixateur et le contrôle du processus peuvent être coordonnés de manière à ce qu'aucune marque ne soit visible sur le côté opposé, même avec des épaisseurs de paroi faibles. Ainsi, le InWWerse Fastener est idéal pour fixer des pièces décoratives et structurelles dans les industries automobile, aéronautique ou ferroviaire.
Caractéristiques :

Le disque InWWerse® est une solution de fixation pour connecter des composants plastiques traditionnellement non soudables. Il peut être utilisé pour fixer des thermoplastiques dissemblables ainsi que des matériaux très fins (<2,5 mm) sans créer de marques. Même avec des épaisseurs de paroi aussi minces, le disque InWWerse® ne crée pas d'effet de "transparence". C'est le fixateur idéal lorsque le soudage par ultrasons conventionnel atteint ses limites et que le collage n'est pas une option.
Caractéristiques :

Découvrez la technique MM-Welding et ses options d'assemblage innovantes.
2.4 MB | pdf
Succès client
Notre client Plastika Balumag recherchait la méthode d'assemblage optimale pour installer ses pièces thermoformées dans les avions. Les exigences complexes nécessitaient une technologie innovante.
En savoir plus