Contrôleur et source d'énergie

Le contrôleur est le cœur du système SWS. Il contrôle l'énergie de soudage et le mouvement des goujons. Il permet également la surveillance du processus, y compris la documentation en temps réel. La source d'énergie peut être attribuée à cinq sorties de soudage, garantissant ainsi une haute efficacité et économie.
Alimentateur

Les unités d'alimentation assurent une séparation à faible impact des goujons de soudage et une alimentation fiable. Le processus d'alimentation peut donc être entièrement surveillé et contrôlé par événement.
Tête de soudage

La tête de soudage est adaptée aux applications en acier, au soudage assisté par gaz pour l'aluminium et les matériaux CrNi, ainsi qu'aux aciers à haute résistance. Un soudage à faible projection est possible. Selon les besoins, différentes options peuvent être sélectionnées individuellement pour les applications.
Pistolet de soudage à goujons

Les pistolets de soudage manuels sont disponibles pour des applications semi-automatiques et manuelles. Tous les pistolets Tucker® utilisent un moteur linéaire et sont équipés d'un capteur d'angle droit intégré, ce qui contribue à la qualité de la soudure.
Les pistolets de soudage à goujons Tucker permettent à la fois le soudage de l'acier et le soudage assisté par gaz de matériaux tels que l'aluminium ou les matériaux CrNi et les aciers à haute résistance.
Options d'équipement supplémentaires

Nous proposons des technologies et des options supplémentaires pour améliorer vos processus de production et répondre à des exigences complexes. De nombreuses extensions du système Tucker SWS sont disponibles, notamment :
- Le système de nettoyage de surface CleanJet, par exemple, dans les applications en aluminium
- Les déviateurs de goujons TSD pour réduire le nombre d'outils de soudage
- La station de nettoyage TCS augmente la durée de vie des outils de soudage
- Les ensembles de tuyaux et les systèmes de routage de câbles réduisent les intervalles de maintenance
- Outils de test de goujons