Technique de rivetage

Clufix® ecrous à river aveugles

Les écrous à river aveugles Clufix® permettent de créer un filetage interne dans des tôles ou profilés métalliques, fins ou épais. Disponibles en divers matériaux, types de tête et tige, avec longueurs de prise standard, moyenne, longue ou extra-longue.

Trois écrous à riveter aveugles Clufix différents sur fond gris clair, y compris des écrous à riveter aveugles à extrémité fermée et ouverte.
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Clufix® les écrous à sertir aveugles permettent l'assemblage de deux éléments ou plus de la même manière qu'un rivet, tout en assurant simultanément une fonction de filetage interne. L'assemblage est simple : vissez l'écrou à sertir sur un outil manuel ou électrique, insérez-le dans un trou pré-percé ou poinçonné, fixez l'écrou, retirez le mandrin de l'outil – c'est fait.

Lorsque vous avez besoin de filetages porteurs dans des matériaux ou des profils à parois minces, les écrous aveugles sont la solution la plus efficace. Comme leur nom l'indique, ils peuvent être montés "à l'aveugle" (d'un seul côté) sans réusinage/traitement et sans endommager les surfaces prétraitées.   

Un écrou à rivet aveugle Clufix avec extrémité ouverte et tige hexagonale

Écrous à sertir aveugles avec extrémité ouverte

Les écrous à sertir à extrémité ouverte Clufix® sont utilisés pour introduire un filetage solide et fiable dans des plaques/profils métalliques fins ou épais, des composites ou des plastiques où la formation de filetage n'est pas possible car le matériau est soit trop fin/faible/cassant, soit trop dur pour la formation de filetage. Les écrous à sertir de Clufix® peuvent également être utilisés pour les travaux de réparation et d'entretien sur site.

Applications

  • Industrie aérospatiale  
  • Industrie automobile et véhicules électriques  
  • Électroménager  
  • Électronique  
  • Industrie générale  
  • Chemins de fer  
  • Alimentation  
  • HVAC  
  • Industrie chimique  
  • Marine et offshore  
  • Machines médicales  
  • Camions et remorques  
  • Technologie agricole et machines de construction 

Caractéristiques

  • Installation possible d'un seul côté
  • Coûts d'assemblage réduits par rapport au formage de filets dans les tôles et les profilés  
  • Installation possible dans toute application pour tôle ou matériau composite  
  • L'installation simple permet de réduire les coûts d'exploitation  
  • Fixation mécanique durable  
  • Protège la pièce de déformation ou de dommage lors de l'assemblage  
  • Disponible en aluminium, acier et acier inoxydable de M3 à M12  
  • Peut même être installé dans des applications proches des bords  
  • Les écrous à rivet aveugle Clufix® sont disponibles avec des corps hexagonaux, ronds et moletés  

Un écrou à sertir aveugle Clufix avec une extrémité fermée sur fond blanc

Écrous à sertir aveugles avec extrémité fermée

Similaires aux écrous à sertir aveugles à extrémité ouverte, les écrous à sertir Clufix® à extrémité fermée créent un filetage solide et fiable dans divers matériaux où le formage de filetage n'est pas possible pour différentes raisons. Le grand avantage des écrous à sertir à extrémité fermée est qu'ils peuvent garantir l'étanchéité à l'eau et au gaz jusqu'à IP66 et IP67.

Applications

  • Industrie aérospatiale  
  • Industrie automobile et véhicules électriques  
  • Électroménager  
  • Électronique  
  • Industrie générale  
  • Chemins de fer  
  • Alimentation  
  • HVAC
  • Industrie chimique  
  • Marine et offshore  
  • Machines médicales  
  • Camions et remorques  
  • Technologie agricole et machines de construction 

Fonctionnalités

  • Installation unilatérale  
  • Coûts réduits pour l'assemblage par rapport au formage de filets dans les tôles et les profilés  
  • Possibilité d'installation dans toute application pour tôle ou composite  
  • Assemblage facile qui réduit les coûts d'exploitation  
  • Fixation mécanique permanente  
  • Protège la pièce sans déformation ni dommage lors de l'assemblage  
  • Disponible en aluminium, acier et acier inoxydable de M3 à M12  
  • Peut être installé même dans des applications proches des bords 
  • Versions à extrémité fermée (également avec étanchéité sous tête) disponibles avec une étanchéité jusqu'à IP66 et IP67  
  • Les écrous à rivet Clufix® sont disponibles avec des corps hexagonaux, ronds et moletés