FASTEKS® FBR Rivets Aperçu du produit
Rivets à vitesse standard

Grâce à la formation de la tête de fermeture, FASTEKS® FBR Standard Speed Rivets atteignent une haute résistance de serrage.
- Style de tête : tête bombée, tête fraisée
- Matériau : aluminium, acier, acier inoxydable
Rivets multi-vitesses

Avec une large plage de serrage, les rivets multi-vitesse FASTEKS® FBR offrent une bonne résistance à la contrainte de palier.
- Style de tête : tête bombée, tête fraisée
- Matériau : aluminium, acier, acier inoxydable
Rivets à vitesse rainurés

Avec leur revêtement de surface soudable/résistant à la soudure, les rivets rapides rainurés FASTEKS® FBR conviennent particulièrement aux applications dans les composants électroniques.
- Type de tête : tête bombée
- Matériau : aluminium, laiton
Rivets à vitesse rapide

Avec un filetage alésé, les rivets à vis FASTEKS® FBR peuvent être dévissés après l'installation puisque la tête fraisée est transformée en tête plate lors du processus de rivetage.
- Style de tête : tête bombée
- Matériau : acier
Rivets à grande vitesse

Les rivets FASTEKS® FBR Space Speed peuvent être utilisés comme entretoise sur les circuits imprimés (épaisseur de la carte 0,8–2,4 mm / .03–.09”)
- Matériau : laiton