Technique de rivetage

Tubtara® ecrous à river aveugles

Les écrous à rivet aveugle Tubtara® sont idéaux pour les zones difficiles d'accès, car ils peuvent être installés d'un seul côté. Ils offrent une connexion de fixation robuste et durable pour divers matériaux et applications.

Un ensemble de différents écrous à river aveugles Tubtara, y compris des écrous à riveter à extrémité ouverte et fermée, et des écrous à river aveugles avec joint sous tête.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Les écrous à sertir aveugles Tubtara® sont disponibles en trois formes de tête (tête plate, tête fraisée et petite tête fraisée) et trois formes de tige (tige ronde, tige moletée et tige hexagonale), ainsi qu'en versions ouvertes et fermées. Ils créent un filetage résistant, notamment sur des composants fins et des profils creux, tandis que le renflement prononcé du rivet garantit une haute résistance à l'arrachement.

En cas d'absence de solution standard, Tubtara® peut concevoir et produire des écrous à sertir aveugles spéciaux pour s'adapter à votre application (par exemple, écrous à sertir multigrip, écrous à sertir à grande tête, écrous à sertir extra-longs, etc.).


Un écrou à sertir aveugle standard BN4575 Tubtara sur fond blanc.

Tubtara® écrous à sertir aveugles ouverts 

Les écrous à sertir aveugles ouverts Tubtara® sont utilisés pour apporter un filetage solide et fiable dans des plaques/profils métalliques fins ou épais, des composites ou des plastiques où la formation de filetage n'est pas possible car le matériau est soit trop fin/faible/cassant, soit trop dur pour la formation de filetage. Les écrous à sertir aveugles ouverts de Tubtara® peuvent également être utilisés pour les travaux de réparation et d'entretien sur site. 

Applications

  • Aérospatiale  
  • Automobile et véhicules électriques  
  • Camions et remorques  
  • Électroménager  
  • Électronique  
  • Industrie générale  
  • Chemins de fer  
  • Alimentation  
  • CVC  
  • Produits chimiques  
  • Marine et offshore  
  • Médical  
  • Équipements agricoles et de construction  
  • Chemin de fer  
  • Énergies renouvelables  
  • Télécommunications  

Fonctionnalités

  • Installation unilatérale 
  • Coûts réduits pour l'assemblage par rapport au formage de filets dans les tôles et les profilés  
  • Possibilité d'installation dans toute application pour tôle ou composites  
  • Assemblage facile qui réduit les coûts d'exploitation 
  • Fixation mécanique permanente  
  • Protège la pièce sans déformation ni dommage lors de l'assemblage  
  • Disponible en aluminium, acier et acier inoxydable (304 & 316)  
  • Peut être installé même dans des applications proches des bords 
  • Disponible avec des corps hexagonaux, ronds et moletés  

Gros plan d'un écrou à sertir aveugle Tubtara à extrémité fermée avec joint sous tête bleu pour garantir l'étanchéité à l'eau et au gaz.

Tubtara® écrous à sertir aveugles

Tubtara® Les écrous à sertir aveugles sont utilisés pour apporter un filetage solide et fiable dans des plaques/profils métalliques fins ou épais, des composites ou des plastiques où la formation de filetage n'est pas possible car le matériau est soit trop fin/faible/cassant, soit trop dur pour la formation de filetage. Le grand avantage des écrous à sertir aveugles est qu'ils peuvent garantir une étanchéité à l'eau/au gaz jusqu'à IP67 et IP68. 

Applications

  • Aéronautique  
  • Automobile et véhicules électriques  
  • Électroménager  
  • Électronique  
  • Industrie générale  
  • Chemins de fer  
  • Alimentation  
  • CVC  
  • Produits chimiques  
  • Marine et offshore  
  • Médical  
  • Camions et remorques  
  • Équipements agricoles et de construction  

Caractéristiques

  • Installation unilatérale  
  • Coûts faibles pour l'assemblage par rapport au formage de filets dans les tôles et les profilés  
  • Possibilité d'installation dans toute application pour tôle ou composites  
  • Assemblage facile qui réduit les coûts d'exploitation  
  • Fixation mécanique permanente  
  • Protège la pièce sans déformation ni dommage lors de l'assemblage  
  • Disponible en aluminium, acier et acier inoxydable (304 & 316)  
  • Peut être installé même dans des applications proches des bords 
  • Versions à extrémité fermée (également avec étanchéité sous tête) disponibles avec étanchéité jusqu'à IP67 et IP68  
  • Les écrous à rivet Tubtara® sont disponibles avec des corps hexagonaux, ronds et moletés  

Gros plan d'un écrou à sertir aveugle Tubtara avec tête plate et bague d'étanchéité, une tige hexagonale complète et une extrémité fermée.

Tubtara® écrous à sertir spéciaux

Les écrous à sertir Tubtara® peuvent être ajustés individuellement à votre application. En fonction de vos exigences, avec notre expertise et le département R&D de Tubtara®, nous pouvons répondre aux besoins de presque toutes les applications. Tubtara® a déjà développé des écrous à sertir individuels avec :

  • un couple accru pour résister à la rotation
  • des fonctions d'entretoise
  • une identification visuelle
  • une déformation contrôlée pour s'adapter aux applications en plastique et composites
  • des plages de serrage plus élevées
  • une résistance élevée aux vibrations pour sécuriser la vis contre le desserrage

Applications

  • Aérospatiale  
  • Automobile et véhicules électriques  
  • Électroménager  
  • Électronique  
  • Industrie générale  
  • Chemins de fer  
  • Alimentation  
  • CVC  
  • Produits chimiques  
  • Marine et offshore  
  • Médical  
  • Camions et remorques  
  • Équipements agricoles et de construction  

Fonctionnalités

  • Presque aucune limite dans la conception  
  • Installation unilatérale  
  • Coûts d'assemblage faibles par rapport au formage de filets dans les tôles et les profilés  
  • Possibilité d'installation dans toute application pour métal en feuille ou composites  
  • Assemblage facile qui réduit les coûts d'exploitation  
  • Fixation mécanique permanente  
  • Protège la pièce sans déformation ni dommage lors de l'assemblage  
  • Disponible en aluminium, acier et acier inoxydable (304 & 316)  
  • Peut être installé même dans des applications proches des bords 
  • Versions à extrémité fermée (également avec étanchéité sous tête) disponibles avec étanchéité jusqu'à IP67 et IP68  
  • Les écrous à rivet Tubtara® sont disponibles avec des corps hexagonaux, ronds et moletés