Aperçu des fixations microPEM®
Fixations microPEM® TackPin® de type TA™/T4™

Les fixations microPEM® TackPin® permettent l'assemblage de tôle à tôle, remplaçant l'assemblage coûteux par vis pour les applications où le démontage n'est pas nécessaire.
Caractéristiques :
- Installation simple par pressage pour une fixation sécurisée
- Technologie d'auto-sertissage éprouvée résistant au desserrage par vibration
- Remplace les micro-vis, éliminant ainsi les problèmes d'installation incluant le coût du frein-filet, le coût de l'insert fileté ou du trou taraudé, le coût des embouts de vissage et le coût de reprise dû au filetage croisé et au déchaussement de l'embout
- La tôle supérieure peut être de n'importe quel matériau
- Installation automatique possible
- Peut être dévissé si nécessaire, puis réinstallé une seule fois à l'aide d'un frein-filet
Broches microPEM® de type MPP™

Les broches auto-serties microPEM® de type MPP sont idéales pour les assemblages électroniques compacts. Ces micro-broches se sertissent de manière permanente en les pressant simplement dans un trou de montage de taille appropriée. Elles peuvent être installées dans une variété de matériaux en feuille jusqu'à une dureté de HRB 92/HB 195 et offrent une excellente résistance à la corrosion.
Caractéristiques :
- Adaptées aux applications exigeantes de micro-positionnement et d'alignement
- La tête affleure, même dans des panneaux aussi fins que 0,5 mm
- L'extrémité chanfreinée facilite l'alignement du trou de montage
- Peuvent être installées dans des tôles en acier inoxydable
- Installation automatique possible
- Excellente résistance à la corrosion
Entretoises auto-sertissantes microPEM® Type MSO4™

Ces entretoises micro sont conçues pour le montage et/ou l'espacement dans des applications où l'espace est extrêmement limité.
Caractéristiques :
- Peuvent être installées dans des tôles en acier inoxydable
- Installation automatique possible
- Filetages beaucoup plus résistants que les entretoises à souder, car elles sont fabriquées en acier inoxydable de série 400 traité thermiquement
Broches TackSert® microPEM® types TKA™/TK4™

Les broches microPEM® TackSert® sont conçues pour fixer un panneau supérieur à un panneau inférieur ou à un châssis. Le moletage diagonal des pièces s'emboîte avec le panneau inférieur ou la sous-structure et fournit ainsi la résistance requise. Les broches de type TKA™ conviennent aux applications plastiques, tandis que les broches de type TK4™ sont idéales pour les pièces moulées et les matériaux fragiles.
Caractéristiques :
- Fixent solidement les panneaux aux matériaux moulés courants tels que le magnésium et l'aluminium ainsi qu'aux plastiques tels que l'ABS et aux circuits imprimés
- Installation simple par pressage – aucune chaleur ni ultrasons requis
- Alternative aux micro-vis, éliminant le besoin de taraudage ou d'utilisation de douilles filetées
- La feuille supérieure peut être de n'importe quel matériau
- Tête à profil bas
- Élimine les coûts des vis, des patchs pour empêcher le desserrage, des douilles filetées ou des trous taraudés, des embouts de tournevis et des retouches dues au filetage croisé ou au décrochage de l'embout de tournevis
- Installation automatique possible
Type SMTSO™ microPEM® éléments de fixation pour montage en surface

Ces fixations pour assemblages électroniques compacts peuvent être fixées sur des circuits imprimés en tant qu'écrous / entretoises.
Caractéristiques :
- Le corps hexagonal garantit une taille/performance optimale
- Fourni sur bande et bobine
- Réduit la manipulation des panneaux
- Installation automatique possible
Fixations TackScrew™ microPEM® Type TS4™

Les fixations microPEM® TackScrew™ permettent une fixation tôle-à-tôle économique en les pressant simplement en place. Elles peuvent être retirées en les dévissant simplement, comme les autres éléments d'assemblage filetés.
Caractéristiques :
- Installation simple par pressage pour une fixation sécurisée
- La technique de pressage éprouvée résiste au desserrage par vibration
- Remplace les micro-vis, éliminant ainsi les problèmes d'installation, notamment le coût du frein filet, le coût de l'insert fileté ou du trou taraudé, le coût des embouts de vissage et le coût de reprise dû au filetage croisé et au déchaussement de l'embout de vissage
- La tôle supérieure peut être de n'importe quel matériau
- Installation automatique possible
- Peut être dévissée si le retrait est nécessaire et réinstallée une fois, en utilisant un adhésif de blocage de filetage