Technologie de sertissage

Machines d'insertion PEMSERTER® pour fixations auto-serties

Installez fiablement les fixations auto-sertissante PEM® avec les machines PEMSERTER® d'origine. Pour les configurations industrielles existantes, utilisez le système d'alimentation IN-DIE pour alimenter automatiquement vos presses en fixations PEM®.

Une presse d'insertion PEMSERTER bleue et un chariot d'alimentation PEMSERTER In-Die sur fond gris clair avec le logo PEMSERTER dans le coin supérieur droit.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.
Une machine d'insertion PEMSERTER 4 bleue pour dispositifs de fissagio

PEMSERTER® 4

La presse PEMSERTER® 4 avec limiteur de force peut traiter tous les éléments de fixation auto-sertissante PEM® dans une plage allant jusqu'à 53,4 kN. Elle convient aux lots de petite et moyenne taille. Pour faire fonctionner la presse, vous n'avez besoin que d'un raccordement à air comprimé de 6 bar maximum. Une vanne temporisée (minuterie) garantit l'installation optimale des éléments de fixation auto-sertissante – en particulier pour les panneaux en acier inoxydable.

Lors de l'utilisation d'enclumes tourelles (enclumes rotatives), le temps de changement d'une taille de filetage à une autre peut être réalisé en quelques secondes. Ces enclumes tourelles sont disponibles pour les goujons, les entretoises et les écrous. Bien entendu, une telle enclume tourelle peut également être modifiée pour la rendre adaptée à diverses pièces, exactement selon les exigences des composants du client.

Avantages du PEMSERTER® 4

Avantages

Sûr

La sécurité au travail de l'opérateur est garantie grâce à la mécanique de la machine.

Avantages

Le piston de presse descend par son propre poids, ralenti par la valve d'air. L'épaisseur de tôle et la hauteur de fixation sont préréglées. La course de puissance ne démarre que lorsqu'un ergot de commande déclenche la valve à bille.

Avantages

Variable

réglage de la force de 1,8 à 53,4 kN.

Avantages

La force est réglée via un réducteur de pression avec vanne de purge rapide et un indicateur kN. Le compteur pneumatique intégré enregistre les courses de travail valides effectuées et donc le nombre d'éléments d'assemblage installés.

Avantages

Réglable

temps de maintien (= durée de la pressurisation pendant l'insertion).

Avantages

Crucial pour panneaux durs comme l'inox. Le matériau doit s'écouler dans la contre-dépouille de l'élément à presser. Une connexion solide n'est garantie qu'avec suffisamment de temps pour le formage à froid.

Avantages

Support position

Le point laser vous aide à trouver la bonne position d'insertion.

Avantages

Dirigez le laser au centre de la matrice. Lors du positionnement des tôles, le point laser indique exactement où la tôle doit être déplacée pour trouver la matrice. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent !

Un chariot d'alimentation PEMSERTER IN-DIE gris pour alimenter automatiquement vos machines d'insertion en dispositifs de fissagio.

Système d'alimentation PEMSERTER® NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE

Le système PEMSERTER® IN-DIE vous permet d'alimenter automatiquement des inserts dans vos presses à sertir à des vitesses industrielles élevées. Avec le NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART, vous pouvez alimenter des écrous, des goujons ou des entretoises auto-sertissante vers une presse existante pour des insertions simples ou multiples.

Le PEMSERTER® IN-DIE offre un processus parfaitement reproductible avec une surveillance continue. Construit sur un chariot mobile équipé de roues et d'un cylindre de stabilisation, l'IN-DIE peut être déplacé d'une presse d'insertion à une autre en toute simplicité. La connexion du système d'alimentation à une presse prend moins de 3 minutes. Équipé d'une trémie et d'un ou plusieurs bols vibrants, il offre des options de distribution simple ou multiple (jusqu'à 6 canaux).

Gros plan du système d'alimentation automatique PEMSERTER IN-DIE, fournissant des dispositifs de fissagio aux presses d'insertion.
Le panneau de commande du système de chariot d'alimentation PEMSERTER IN-DIE
Gros plan du système d'alimentation à quatre voies PEMSERTER IN-DIE, fournissant des écrous, goujons ou entretoises auto-clinchants aux machines d'insertion.
Gros plan de la trémie, du système d'alimentation automatique et des pistes d'alimentation du chariot d'alimentation universel PEMSERTER IN-DIE NextGen.
PS | PEMSERTER NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART
Overlay

1

/5
Gros plan du système d'alimentation automatique PEMSERTER IN-DIE, fournissant des dispositifs de fissagio aux presses d'insertion.
  • Gros plan du système d'alimentation automatique PEMSERTER IN-DIE, fournissant des dispositifs de fissagio aux presses d'insertion.
  • Le panneau de commande du système de chariot d'alimentation PEMSERTER IN-DIE
  • Gros plan du système d'alimentation à quatre voies PEMSERTER IN-DIE, fournissant des écrous, goujons ou entretoises auto-clinchants aux machines d'insertion.
  • Gros plan de la trémie, du système d'alimentation automatique et des pistes d'alimentation du chariot d'alimentation universel PEMSERTER IN-DIE NextGen.
  • PS | PEMSERTER NEXTGEN UNIVERSAL IN-DIE FEED CART

Avantages du système d'alimentation PEMSERTER® IN-DIE

  • Aucune étape de travail, temps de traitement ou manipulation supplémentaire requis
  • Espace supplémentaire minimal nécessaire
  • Éléments de fixation et technologie d'alimentation provenant d'une source unique
  • Les éléments de fixation peuvent être insérés dans n'importe quelle position angulaire
  • Les outils auto-sertissant sont pratiquement sans usure et sans entretien
  • Surveillance intégrée du processus d'insertion
  • Conversion rapide et facile de l'équipement d'alimentation vers différentes tailles de filetage ou de écrous vers goujons possible
  • Le processus d'installation est surveillé individuellement par des capteurs
  • Affichage de l'état au moyen d'un voyant LED tricolore

Télécharger plus d'informations

Brochure miniature Haeger et PEMSERTER

Brochure Haeger® et PEMSERTER®

Retrouvez plus d'informations et de détails sur nos presses d'insertion et équipements d'alimentation dans notre brochure.

2 MB | pdf