Avantages ecosyn® IMX
Avantages
Anti-Corrosion
Les vis en acier inoxydable ecosyn® IMX offrent une haute résistance à la corrosion.
Avantages
La résistance à la corrosion est comparable à l'INOX A2.
Avantages
Performance
Haute capacité de charge et résistance au desserrage par vibration.
Avantages
Optimisez votre connexion d'assemblage avec une vis multifonctionnelle haut de gamme.
Avantages
Pas de coupe
Gagnez du temps et des étapes avec une vis autotaraudeuse.
Avantages
Profitez d'une production allégée et d'économies de coûts en aval.
Avantages
Compatible
avec des filetages métriques.
Avantages
Si une vis formant un filetage ecosyn® IMX est perdue, vous pouvez la remplacer par une vis standard aux mêmes propriétés.