Vis pour vissage direct

EJOT FDS® Vis de perçage par fluage pour tôles haute résistance

Le EJOT FDS® (Flow Drill Screw) est une vis de perçage par fluage pour connexions démontables de tôles haute résistance. Il assemble des tôles minces d'acier ou d'aluminium sans préparation préalable comme le pré-perçage ou poinçonnage.

Une vis de perçage par fluage EJOT FDS pour connexions de tôle démontables sur fond gris clair avec le logo rouge EJOT dans le coin supérieur droit.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Connexions haute résistance dans la construction légère et le secteur automobile

Le sujet de la construction légère revêt une importance critique dans de nombreuses industries. Dans le secteur automobile en particulier, la priorité est élevée, car la réduction de la consommation d'énergie est l'un des principaux défis du transport individuel. Dans le même temps, les composants utilisés doivent également pouvoir résister à des charges élevées – la qualité des assemblages boulonnés reste donc d'une importance centrale. C'est là que les avantages de la vis FDS®, qui est prédestinée à ces conditions de fonctionnement complexes, deviennent apparents.

Avantages des vis EJOT FDS®

Avantages

Haute résistance

Les vis FDS® créent une connexion solide capable de résister à des charges élevées.

Avantages

La capacité de filetage élevée de la vis FDS® crée une connexion solide qui peut transmettre des résistances à l'arrachement et des charges de cisaillement élevées.

Avantages

Résistant

contre les vibrations

Avantages

Le EJOT FDS® offre à la fois un couple de desserrage élevé et une résistance aux vibrations.

Avantages

Sans copeaux

Le processus de vissage de la vis FDS® ne produit pas de copeaux.

Avantages

Il n'est pas nécessaire de pré-percer ou de poinçonner et la connexion obtenue est étanche à l'eau et au gaz.

Avantages

Entretien facile

Les vis EJOT FDS® créent un filetage métrique et sont facilement remplaçables.

Avantages

Les vis sont faciles à démonter et à recycler. En cas de réparation ou de perte d'élément de fixation, elles peuvent être remplacées par une vis métrique conventionnelle. L'accès n'est nécessaire que d'un seul côté.

Processus d'installation des vis à tarauder par friction

PS | Direct Assembly Screws | EJOT FDS
Graphique montrant les six différentes phases du processus d'installation EJOT FDS, du chauffage de la tôle à la pénétration et au vissage jusqu'au serrage de la connexion.

Phases séquentielles du processus de boulonnage FDS®

  1. Chauffage de la tôle dû à la force de pression et à la vitesse élevée
  2. Pénétration du matériau avec la pointe conique de la vis
  3. Formation du passage cylindrique
  4. Rainurage sans copeaux d'un filetage métrique d'écrou de gabarit
  5. Vissage traversant
  6. Serrage de la vis avec le couple défini

Sélection de l'équipement de vissage approprié

Le formage par poinçonnage nécessite une vitesse de vissage élevée et une force de pression définie ; le formage de filetage et le serrage de vis nécessitent un couple élevé. Pour la spécification exacte de l'équipement approprié, notre équipe produit se tient à votre disposition. De plus, des tests d'assemblage peuvent être effectués dans le laboratoire de technologie d'application chez EJOT® pour déterminer les critères de sélection.

Différents types de vis d'assemblage direct sur fond blanc.

Connexions de fixation sécurisées

Vis pour vissage direct

Découvrez-en plus sur la technologie d'assemblage direct chez Bossard et obtenez un aperçu de notre portefeuille de marques.

En savoir plus

EJOT® et FDS® sont des marques déposées d'EJOT SE & Co. KG.