Avantages des vis EJOT PT®
Avantages
Angle de Flanc 30°
augmente la profondeur du filetage et améliore la capacité de charge.
Avantages
Cela réduit également les forces radiales lors de l'assemblage, augmente la section axiale et améliore le flux de matière.
Avantages
Optimal
flux de matière et faible contrainte radiale
Avantages
Le composant axial important de l'EJOT PT® assure un flux de matériau optimal lors du processus de formage de filetage. De plus, il y a un déplacement de matériau accru, ce qui réduit le stress radial dans la zone centrale de la vis.
Avantages
Un pas optimal
La conception optimale du pas de vis offre un bon auto-blocage de la vis.
Avantages
De plus, cela crée un rapport de charge équilibré sous forme de profondeur de filetage portante.
Avantages
Économies
et efficacité accrue
Avantages
La vis autotaraudeuse PT® permet la conception de structures plates à parois minces, ce qui entraîne des économies de coûts de matériaux et des temps de cycle réduits lors du moulage par injection.