Vue d’ensemble des fixations Tecfi
Vis pour béton
Les vis pour béton sont le choix idéal pour une fixation rapide, sécurisée et économique directement dans le béton. Elles sont faciles à installer tout en atteignant des valeurs de charge élevées. Contrairement à d'autres méthodes de fixation, les vis pour béton peuvent être retirées ultérieurement. Grâce à une variété de formes de tête différentes, les vis pour béton sont polyvalentes et peuvent être utilisées pour une large gamme d'applications différentes.
Les vis pour béton Tecfi conviennent au béton fissuré et non fissuré. Elles sont approuvées pour la protection contre le feu et peuvent également être utilisées dans les catégories de performance sismique C1 et C2.