Les revêtements fonctionnels sont une excellente option pour ajouter des fonctions de verrouillage, de sécurisation, de maintien ou d'étanchéité aux éléments d'assemblage. Découvrez lequel vous convient.
Les revêtements fonctionnels sont des solutions système pour les éléments de fixation exposés à des contraintes mécaniques, telles que les vis et les écrous. Ils se composent de différents composites polymères, par exemple le polyamide, le plastisol ou le polyoléfine. Selon le revêtement, ils assurent une fonction de verrouillage, de sécurisation (captif), de maintien ou d'étanchéité.
Il existe un revêtement fonctionnel adapté à chaque application, qu'il s'agisse de sécuriser contre les vibrations, de sécuriser contre la perte de fixations, d'étancher dans le filetage, d'étancher sous la tête et bien plus encore.
Les avantages des revêtements fonctionnels
Sécurité intégrée
La fonction de sécurisation est intégrée directement dans le fastener
Haute sécurité
Les revêtements fonctionnels assurent une fonction de sécurisation solide et fiable pour les fixations.
Option économique
Les revêtements fonctionnels sont une option de sécurisation économique, sans pièces supplémentaires.
Prévention des pertes
Les fonctionnalités ajoutées empêchent la perte des fixations.
Composant captif
Les revêtements sont des parties intégrantes de la connexion, impossibles à perdre ou oublier.
Revêtements de blocage
Pour nos revêtements de blocage, des parties des filets sont revêtues de polyamide hautement élastique et résistant à l'abrasion. Cela comble tout jeu axial entre la vis et le filetage interne et crée ainsi une connexion dense et résistante aux vibrations. Nous proposons des options de verrouillage et d'étanchéité des filets :
Les revêtements d'étanchéité fournissent une barrière protectrice qui empêche les contaminants comme la poussière, l'humidité ou les produits chimiques de pénétrer dans le joint de fixation. Ainsi, ils augmentent la longévité des fixations en offrant une résistance à la corrosion et une protection contre l'usure. Certaines options incluent :
Precote® 5 : Dispersion non réactive, formant un film avec des lubrifiants minéraux solides pour l'étanchéité immédiate des filets cylindriques et coniques. Convient à tous les matériaux filetés. Prévient la corrosion.
Revêtement sous tête Nyseal® : Revêtement plastique qui élimine le besoin de rondelles, joints ou joints toriques supplémentaires. Excellentes propriétés d'étanchéité contre les fluides et les gaz. Protège les surfaces sensibles des dommages.
Revêtement sous tête Nyplas® : Similaire aux revêtements sous tête Nyseal®, mais peut atteindre des revêtements plus épais. Très bonnes propriétés d'étanchéité. Longue durée de vie sans rétrécissement ni dessiccation.
Patch tout autour TufLok® et Nytemp®
Revêtements adhésifs
Les revêtements adhésifs sont les pré-revêtements les plus sécurisés pour les pièces filetées avec des exigences de sécurité plus élevées. Ces revêtements se composent des plus petites microcapsules. Ces microcapsules sont détruites lors du processus d'installation par pression et charges de cisaillement – la polymérisation commence alors immédiatement. Les revêtements adhésifs sont une protection fiable contre le desserrage et conviennent à pratiquement toutes les surfaces et matériaux. Les options que nous proposons incluent :
Precote® 30/80/85 : un système de pré-revêtement semblable à un vernis à base d'acrylates microencapsulés pour le verrouillage et l'étanchéité des pièces filetées. La fonction adhésive devient effective uniquement lors de l'assemblage.
Revêtements de protection contre la perte
Ces revêtements fonctionnels maintiennent les éléments de fixation en place pendant le transport ou l'assemblage. Ils peuvent ainsi aider à réduire les temps d'assemblage pour l'utilisateur final et à prévenir les erreurs d'installation. Un exemple est Nystay® :
Revêtement de fixation Nystay® : Nystay® est un pré-revêtement plastique (à base de polyoléfine) qui aide à maintenir les fixations en place dans leur application ou groupe d'assemblage respectif. Il est non toxique, respectueux de l'environnement et peut être appliqué à une large gamme d'éléments de fixation tels que vis, arbres, rivets, goujons ou pièces pressées et tournées.
Télécharger plus d'informations
Brochure des revêtements non réactifs
Découvrez les différents types de revêtements de verrouillage et d'étanchéité des filetages, leurs propriétés spécifiques, leurs avantages et comment ils peuvent bénéficier à votre application.
Découvrez plus d'informations sur les revêtements adhésifs, leurs propriétés et détails techniques, et comment ils protègent votre application contre le desserrage.