Avantages Nyplas®
Performance supérieure
Nyplas® offre d'excellentes propriétés d'étanchéité.
Rentable
Aucun élément d'étanchéité supplémentaire n'est requis, ce qui simplifie les processus et réduit les coûts.
Durable
Les revêtements Nyplas® offrent une longue durée de vie sans rétrécissement ni dessèchement.
Effet immédiat
La fonction d'étanchéité et l'isolation acoustique sont efficaces immédiatement après l'installation.
Polyvalent
Le revêtement peut être appliqué à presque tous les matériaux métalliques.
Réutilisable
Selon la charge, les fixations avec Nyplas® peuvent être réutilisées plusieurs fois.