Revêtements anti-perte

Revêtement de fixation Nystay®

Nystay® est un revêtement plastique (à base de polyoléfine) appliqué directement sur la tige ou le filetage des éléments d'assemblage pour les maintenir en place pendant le transport ou l'assemblage dans leur application ou groupe d'assemblage respectif.

Boulon métallique avec tige filetée et tête cylindrique, doté d'un revêtement Nystay vert vif autour de la section centrale.

Domaine d'application

Nystay® est fondu directement sur la tige d'un élément de fixation. Cela crée un revêtement flexible en forme d'anneau qui agit comme une protection fiable contre la perte de pièces dans les composants pré-assemblés pendant le transport ou le stockage.

Nystay® peut être appliqué sur pratiquement tous les éléments de fixation – avec ou sans filetage – tels que les vis, les arbres, les rivets, les goujons ou les pièces pressées et tournées. Le revêtement facilite le pré-assemblage, en particulier avec les alimentations automatiques et les applications robotiques.

Avantages Nystay®

Icône de vérification

Assemblage simplifié

Icône de dollar

Économies de coûts

Icône d'idée

Positionnement polyvalent

Icône ESG-Sustainability

Non toxique

Sélection des matériaux et revêtements pour la protection contre la corrosion Icône Calculatrice

Non réactif

Informations techniques

Général

  • Couleur : vert
  • Matériau : matériau de base polyoléfine
  • Pièces filetées de M3 à M10. Vis, boulons, etc.
  • Solution intéressante pour les exigences de sécurité selon la réglementation CE sur les machines 2006/42/CE
  • Force d'insertion à travers l'alésage à tester

Plages de température

Température de fonctionnement : -40 °C à +90 °C

Quel revêtement de fixation choisir ?

Nous vous aidons à choisir le bon traitement de surface pour vos besoins spécifiques.

Un homme et une femme tenant un gros élément d'assemblage, le regardant et en discutant.

Contactez-nous

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.