Revêtements anti-blocage étanches

TufLok® et Nytemp® Patch tout-en-un pour le verrouillage et l'étanchéité des filetages

La version polyvalente du patch de revêtement TufLok® et Nytemp® offre à la fois des fonctions de verrouillage et d'étanchéité des filetages.

Une vis métrique en acier inoxydable à tête hexagonale avec un revêtement Nytemp® All-Round orange sur fond blanc.

TufLok® et Nytemp® All-Round sont des systèmes fiables et économiques pour l'étanchéité des connexions vissées. Les pièces filetées reçoivent un revêtement de polyamide hautement élastique et résistant à l'abrasion sur une partie du filetage. Cela comble le jeu axial entre la vis et le filetage de l'écrou, créant ainsi une connexion étanche et résistante aux vibrations. 

TufLok® et Nytemp® Patch Avantages Tout-en-Un

Icône de scellement

Fonction d'étanchéité

Icône d'horloge

Pas de temps de séchage

Sélection des matériaux et revêtements pour la protection contre la corrosion Icône Calculatrice

Résistance élevée

Icône d'idée

Polyvalent

Icône ESG-Sustainability

Réutilisable

Comment fonctionne le revêtement d'étanchéité tout-en-un

TufLok® All-Round

Le patch Tuflok® est un élément en nylon autobloquant qui se fixe de manière permanente au filetage d'un élément de fixation. Lorsque le patch est engagé, il crée un coin entre l'élément de fixation et la pièce d'accouplement, comprimant le nylon et créant un contact métal sur métal à l'opposé du patch. Cela résulte en une résistance positive aux vibrations et protège contre le desserrage. En tant que revêtement tout autour, TufLok® crée un joint efficace dans le filetage.

Caractéristiques :  

  • Patch bleu tout autour  
  • Plage de température : -56 °C à +120 °C  

Nytemp® All-Round

Le patch Nytemp® fonctionne selon le même mécanisme que le patch Tuflok®, mais convient pour des températures plus élevées. Il est composé d'un polymère haute température fixé de manière permanente sur le filetage de l'élément de fixation. En raison de la température de revêtement plus élevée, l'application n'est possible que sur des pièces filetées brillantes ou phosphatées et en acier inoxydable.  

Caractéristiques :  

  • Patch orange tout autour  
  • Plage de température : -56 °C à +200 °C  

Informations générales sur les revêtements polyvalents

Dimensions typiques du revêtement :  

  • Longueur du patch : 4 à 6 filets  
  • Début du filet non revêtu : 1 à 2 filets  

Le filetage interne doit avoir un chanfrein (pas d'inserts filetés à arêtes vives) ; sinon, le patch pourrait être décollé lors de l'installation de la vis. Environ deux à trois filets sous la tête ne doivent pas être patchés.  

Télécharger plus d'informations

Brochure des revêtements non réactifs Thumbnail

Brochure des revêtements non réactifs

Découvrez les différents types de revêtements de verrouillage et d'étanchéité des filetages, leurs propriétés spécifiques, leurs avantages et comment ils peuvent bénéficier à votre application.

652.5 KB | pdf

Quel revêtement de fixation choisir ?

Nous vous aidons à choisir le bon traitement de surface pour vos besoins spécifiques.

Un homme et une femme tenant un gros élément d'assemblage, le regardant et en discutant.

Contactez-nous

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.