Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions

Les suggestions sont en cours de chargement

Suggestions de recherche

Catégories de produits

Suggestions de produits

KOENIG-EXPANDER® – La perfection dans le domaine de l'étanchéification

Le KOENIG-EXPANDER®, numéro 1 mondial de la technique d’étanchéification, assure une obturation fiable des perçages en quelques secondes.

Avantages:

  • Reproductibilité de la pose
  • Gain de temps dans la préparation
  • Modèles Expander disponibles en différents matériaux
  • Pour les applications les plus diverses

Principe

Offrant de multiples usages et réalisé dans divers matériaux, il supporte durablement des contraintes même extrêmes. Conçu à l’origine pour les composants hydrauliques, le KOENIG-EXPANDER® s’est établi entre autres dans le domaine des moteurs, dans les boîtiers de vitesses et les groupes propulseurs, dans les systèmes de châssis et de freinage ainsi que dans les systèmes de direction et d’injection dans tous les secteurs industriels.

  • Série MB
  • Caractéristiques
Série MB KOENIG-EXPANDER®

Pressions jusqu’à 450 bar

Le principe de la pression-expansion est un concept faisant appel à une bille comme élément d’expansion et à une douille d’expansion. Il convient particulièrement avec des pressions élevées (jusqu’à 450 bar) pour une utilisation dans des matériaux de dureté faible à moyenne.

Série MB KOENIG-EXPANDER®
  • Pressions de fonctionnement jusqu’à 450 bars/6500 psi
  • Grande variété de tailles, de ∅ 3 – 22 mm, tailles disponibles également en pouces
  • Modèle résistant à la corrosion
  • Modèle en aluminium
  • Tolérance d’usinage normale, 0 – +0,1 mm
  • Montage simple et rapide
  • Étanchéification purement mécanique par un ancrage forcé

  • Série CV
  • Caractéristiques
Série CV KOENIG-EXPANDER®

Pressions jusqu’à 450 bar

Les CV Expander sont disponibles dans différents matériaux et avec différents revêtements de surface ainsi qu’en dimensions métriques et anglo-saxonnes. Le principe de la pression-expansion est un concept faisant appel à une bille comme élément d’expansion et à une douille d’expansion.

Série CV KOENIG-EXPANDER®
  • Pressions de fonctionnement jusqu’à 450 bars/6500 psi
  • Grande variété de tailles, de ∅ 3 – 22 mm, tailles disponibles également en pouces
  • Modèle résistant à la corrosion
  • Modèle en aluminium
  • Tolérance d’usinage normale, 0 – +0,1 mm
  • Montage simple et rapide
  • Étanchéification purement mécanique par un ancrage forcé

  • Série LK
  • Caractéristiques
Série LK KOENIG-EXPANDER®

Pressions jusqu’à 60 bar

Le KOENIG-EXPANDER® de la série LK convient tout particulièrement pour les basses pressions (jusqu’à 60 bar) et utilise le principe de la traction-expansion. Une fois la force prédéfinie atteinte, le mandrin se rompt automatiquement à l’emplacement prévu.

Série LK KOENIG-EXPANDER®
  • Pressions de fonctionnement jusqu’à 60 bars/850 psi
  • Dimensions d’installation réduites
  • Tolérance d’usinage supérieure, 0 – +0,12 mm
  • Montage direct dans l’alésage système
  • Étanchéification purement mécanique
  • Montage rapide à l’aide d’outils d’usinage maniables
  • Grande variété de tailles de ∅ 4 – 18 mm

  • Série SK
  • Caractéristiques
Série SK KOENIG-EXPANDER®

Pressions jusqu’à 500 bar

Dans le cas de la série SK, le principe de traction-expansion assure la rupture du mandrin une fois la force définie atteinte. Convient particulièrement pour une utilisation dans les métaux légers et pour des pressions élevées (jusqu’à 500 bar) – également en cas de faible rugosité du perçage.

Série SK KOENIG-EXPANDER®
  • Pressions de fonctionnement jusqu’à 500 bars/7200 psi
  • Dimensions d’installation réduites
  • Tolérance d’usinage supérieure, 0 – +0,12 mm
  • Montage direct dans les alésages hydrauliques
  • Étanchéification purement mécanique par
  • Un ancrage forcé
  • Montage rapide à l’aide d’outils d’usinage maniables

  • Série LP
  • Caractéristiques
Série LP KOENIG-EXPANDER®

Pressions jusqu’à 60 bar

Le principe d’ajustement serré et d’ancrage de la série LP repose sur l’usage d’une douille à sertir conique. Enfoncée avec une bouterolle, celle-ci s’ajuste au trou tandis que sa denture s’agrippe à la paroi. Convient particulièrement pour les basses pressions jusqu’à 60 bar.

Série LP KOENIG-EXPANDER®
  • Pressions de fonctionnement jusqu’à 60 bars/850 psi
  • Dimensions d’installation réduites
  • Étanchéification labyrinthe mécanique avec assemblage à la presse
  • Montage rapide

  • Technique de mise en oeuvre
KOENIG-EXPANDER® Technique de mise en oeuvre

Une simple cisaille à levier et différents outils de pose hydro-pneumatiques servent à l’installation des séries SK, HK et LK. Le nombre de pièces permet de décider de la méthode d’usinage.