Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Otturatore: poliammide PA 6 GF30
- Ricambio da utilizzare in combinazione con pressacavi PERFECT
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
Montaggio
L'otturatore corretto è da scegliere in modo tale che d2 o d1 siano al massimo 1 mm più piccoli di Ø di campo di serraggio