JACOB® - Guarnizioni interne a passaggio ridotto per la serie PERFECT con filettatura metrica

BN 22119
Overlay

1

/2

JACOB® - Guarnizioni interne a passaggio ridotto per la serie PERFECT con filettatura metrica

BN 22119
Marca
JACOB®
Materiale
Neoprene/Perbunan

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Guarnizione interna/parte esterna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Guarnizione interna/parte interna: TPE/TPS
  • Guarnizione interna a passaggio ridotto per cavi di piccolo diametro
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C

Ulteriori informazioni

Montate nelle serie PERFECT: 50.6xx M/R, 50.6xx PA/Rzzzz.

Varianti

CAD