JACOB® - Guarnizioni interne a passaggio ridotto per la serie PERFECT con filettatura Pg

BN 22120
Immagine del prodotto JACOB® - Guarnizioni interne a passaggio ridotto per la serie PERFECT con filettatura Pg
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Guarnizioni interne a passaggio ridotto per la serie PERFECT con filettatura Pg
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Guarnizioni interne a passaggio ridotto per la serie PERFECT con filettatura Pg
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® - Guarnizioni interne a passaggio ridotto per la serie PERFECT con filettatura Pg
  • Immagine del prodotto JACOB® - Guarnizioni interne a passaggio ridotto per la serie PERFECT con filettatura Pg
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Guarnizioni interne a passaggio ridotto per la serie PERFECT con filettatura Pg

JACOB® - Guarnizioni interne a passaggio ridotto per la serie PERFECT con filettatura Pg

BN 22120
Marca
JACOB®
Materiale
Neoprene/Perbunan

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Guarnizione interna a passaggio ridotto per cavi di piccolo diametro, da utilizzare nei pressacavi PERFECT
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C

Ulteriori informazioni

Montate nelle serie PERFECT: 50.0xx R, 50.0xx PA/Rzzzz, 50.1xx PA/Rzzzz, 500xxMxx PARzzzz.

Varianti

CAD