JACOB® - Guarnizioni interne senza foro per la serie PERFECT con filettatura metrica

BN 22122
Immagine del prodotto JACOB® - Guarnizioni interne senza  foro per la serie PERFECT con filettatura metrica
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Guarnizioni interne senza  foro per la serie PERFECT con filettatura metrica
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Guarnizioni interne senza  foro per la serie PERFECT con filettatura metrica
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® - Guarnizioni interne senza  foro per la serie PERFECT con filettatura metrica
  • Immagine del prodotto JACOB® - Guarnizioni interne senza  foro per la serie PERFECT con filettatura metrica
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Guarnizioni interne senza  foro per la serie PERFECT con filettatura metrica

JACOB® - Guarnizioni interne senza foro per la serie PERFECT con filettatura metrica

BN 22122
Marca
JACOB®
Materiale
Copolimeri termoplastici a blocchi di stirene

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Guarnizione interna senza fori come protezione dalla polvere e dall'umidità, guarnizione interna adatta ad essere forata con diametri individuali
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C

Ulteriori informazioni

Montate nelle serie PERFECT: 50.6xx M/STO, 50.6xx PAzzzz/STO.

Varianti

CAD