Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Benestare Tecnico Europeo ETA Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Benestare Tecnico Europea ETAG 029 fissaggi su muratura
- Benestare Tecnico Europea ETAG 001-01 connessione con ferro d'armatura post-installato
Informazioni di prodotto, certificazioni: www.tox.de
Istruzioni di sicurezza
Scheda di dati di sicurezza: TOX Scheda di dati di sicurezza
Frasi H
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Trasporto e stoccaggio
La manipolazione, il trasporto e l'uso corretto dei prodotti chimico-tecnici richiedono la conoscenza delle leggi applicabili.
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Prestare particolare attenzione alle precauzioni e agli avvisi riportati sull'imballaggio o sulla scheda di dati di sicurezza richiesta.
Le informazioni sul trasporto, la manipolazione, lo stoccaggio, REACH, SVHC e le istruzioni per lo smaltimento sono reperibili nella scheda di sicurezza.
Non classificato come merci pericolose secondo l'ADR.
Contenuto della fornitura
4 x Liquix Pro 1, 280 ml
1 x Liquix Blaster
8 x Liquix Sleeve
1 x Talfun 240 ml
1 x Brush ø 10 x 300 mm
1 x Brush ø 13 x 300 mm
1 x Brush ø 18 x 300 mm
1 x Brush ø 28 x 300 mm
6 x Liquix Mix 200 mm