Wera 3867/1 TS TX - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx® 25mm

BN 20784
Immagine del prodotto Wera 3867/1 TS TX - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx® 25mm
  1. Immagine del prodotto Wera 3867/1 TS TX - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx® 25mm
  2. Illustrazione di montaggio per Wera 3867/1 TS TX - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx® 25mm
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Wera 3867/1 TS TX - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx® 25mm
  • Immagine del prodotto Wera 3867/1 TS TX - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx® 25mm
  • Illustrazione di montaggio per Wera 3867/1 TS TX - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx® 25mm

Wera 3867/1 TS TX - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx® 25mm

BN 20784
Impronta
Cava esalobata
Marca
Wera
Linea di prodotti
3867/1 TS TX
Materiale
INOX
Esecuione
25mm

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Attacco: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
  • Le punte in acciaio inossidabile prevengono la formazione di ruggine su viti o superfici in acciaio inossidabile. La ruggine sull’acciaio inossidabile si verifica spesso a causa dell’abrasione di utensili in acciaio convenzionale, che contengono particelle corrosive.
  • Con zona di torsione: Le punte torsionali assorbono i picchi di coppia nella zona di torsione. Questo previene l’usura precoce e aumenta la durata della punta.
  • Trova-attrezzi Take it easy: codifica a colori in base alla misura.

Montaggio

Varianti

Adatto a questo