Wera 867/1 TX HF - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio

BN 20783
Immagine del prodotto Wera 867/1 TX HF - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio
  1. Immagine del prodotto Wera 867/1 TX HF - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio
  2. Illustrazione di montaggio per Wera 867/1 TX HF - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Wera 867/1 TX HF - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio
  • Immagine del prodotto Wera 867/1 TX HF - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio
  • Illustrazione di montaggio per Wera 867/1 TX HF - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio

Wera 867/1 TX HF - Inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio

BN 20783
Impronta
Cava esalobata
Marca
Wera
Linea di prodotti
867/1 TX HF
Materiale
Acciaio
Composizione del materiale
bonificato
Superficie
grezzo
Esecuione
con funzione di bloccaggio

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Attacco: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
  • Funzione di tenuta per un posizionamento e un serraggio ottimali di viti con cava esalobata Torx®. Il profilo conico Torx® HF mantiene saldamente tutte le viti con cava esalobata Torx®.
  • Trova-attrezzi Take it easy: codifica a colori in base alla misura.
  • Adatti anche per viti Würth ASSY e viti SPAX T-STAR plus.

Montaggio

Contenuto della fornitura

TX 40: senza Take it easy tool finder

Varianti

Adatto a questo