Huck® 256 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza testa di trazione

BN 28835
Immagine del prodotto Huck® 256 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza testa di trazione
  1. Immagine del prodotto Huck® 256 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza testa di trazione
  2. Disegno tecnico con quote di Huck® 256 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza testa di trazione
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Huck® 256 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza testa di trazione
  • Immagine del prodotto Huck® 256 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza testa di trazione
  • Disegno tecnico con quote di Huck® 256 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza testa di trazione

Huck® 256 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza testa di trazione

BN 28835
Marca
Huck®
Linea di prodotti
256
Materiale
Materiali multipli

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per rivetto Ø: 4,8-9,6
  • Peso: 5 kg
  • Corsa dell’utensile: 22 mm
  • Forza di trazione: 44,4 kN
  • Pressione d’esercizio: 6-7 bar
  • Consumo d’aria: 21 l/processo

Varianti