Huck® 256BT - Attrezzo di montaggio idropneumatico per bulloni a strappo BobTail®

BN 29957
Immagine del prodotto Huck® 256BT - Attrezzo di montaggio idropneumatico per bulloni a strappo BobTail®
  1. Immagine del prodotto Huck® 256BT - Attrezzo di montaggio idropneumatico per bulloni a strappo BobTail®
  2. Disegno tecnico con quote di Huck® 256BT - Attrezzo di montaggio idropneumatico per bulloni a strappo BobTail®
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Huck® 256BT - Attrezzo di montaggio idropneumatico per bulloni a strappo BobTail®
  • Immagine del prodotto Huck® 256BT - Attrezzo di montaggio idropneumatico per bulloni a strappo BobTail®
  • Disegno tecnico con quote di Huck® 256BT - Attrezzo di montaggio idropneumatico per bulloni a strappo BobTail®

Huck® 256BT - Attrezzo di montaggio idropneumatico per bulloni a strappo BobTail®

BN 29957
Marca
Huck®
Linea di prodotti
256BT
Materiale
Materiali multipli

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per rivetto Ø: 7,9-9,6
  • Peso: 5 kg
  • Corsa dell’utensile: 32 mm
  • Forza di trazione: 29,8 kN
  • Pressione d’esercizio: max. 6,2 bar

Varianti