SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Barre DIN incluse viti di fissaggio

BN 22879
Immagine del prodotto SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Barre DIN incluse viti di fissaggio
  1. Immagine del prodotto SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Barre DIN incluse viti di fissaggio
  2. Disegno tecnico con quote di SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Barre DIN incluse viti di fissaggio
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Barre DIN incluse viti di fissaggio
  • Immagine del prodotto SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Barre DIN incluse viti di fissaggio
  • Disegno tecnico con quote di SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Barre DIN incluse viti di fissaggio

SPELSBERG® i-Serie NS 35 - Barre DIN incluse viti di fissaggio

BN 22879
Standard
DIN 60715
Marca
SPELSBERG®
Linea di prodotti
i-Serie NS 35
Materiale
Acciaio
Superficie
zincato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dimensioni: 35 x 7,5 mm

Contenuto della fornitura

Incluse viti di fissaggio

Varianti

CAD