bigHead® SM1/B15 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 15 x 15 mm

BN 26001
Immagine del prodotto bigHead® SM1/B15 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 15 x 15 mm
  1. Immagine del prodotto bigHead® SM1/B15 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 15 x 15 mm
  2. Disegno tecnico con quote di bigHead® SM1/B15 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 15 x 15 mm
  3. Illustrazione di montaggio per bigHead® SM1/B15 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 15 x 15 mm
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto bigHead® SM1/B15 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 15 x 15 mm
  • Immagine del prodotto bigHead® SM1/B15 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 15 x 15 mm
  • Disegno tecnico con quote di bigHead® SM1/B15 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 15 x 15 mm
  • Illustrazione di montaggio per bigHead® SM1/B15 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 15 x 15 mm

bigHead® SM1/B15 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 15 x 15 mm

BN 26001
Forma della testa
Quadrata
Marca
bigHead®
Linea di prodotti
SM1/B15
Materiale
INOX
Tipo di materiale
(AISI 316)

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

Informazioni tecniche: Download (PDF)

Montaggio

Varianti

CAD