bigHead® SM1/B32 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 32 x 32 mm

BN 26008
Immagine del prodotto bigHead® SM1/B32 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 32 x 32 mm
  1. Immagine del prodotto bigHead® SM1/B32 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 32 x 32 mm
  2. Disegno tecnico con quote di bigHead® SM1/B32 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 32 x 32 mm
  3. Illustrazione di montaggio per bigHead® SM1/B32 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 32 x 32 mm
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto bigHead® SM1/B32 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 32 x 32 mm
  • Immagine del prodotto bigHead® SM1/B32 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 32 x 32 mm
  • Disegno tecnico con quote di bigHead® SM1/B32 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 32 x 32 mm
  • Illustrazione di montaggio per bigHead® SM1/B32 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 32 x 32 mm

bigHead® SM1/B32 - Fissaggio con tiranti filettati testa quadra 32 x 32 mm

BN 26008
Forma della testa
Quadrata
Marca
bigHead®
Linea di prodotti
SM1/B32
Materiale
INOX
Tipo di materiale
(AISI 316)

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

Informazioni tecniche: Download (PDF)

Montaggio

Varianti

CAD