Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Materiale: X6CrNiMoTi 17 122 (1.4571) secondo AD / SA 193 Gr. B8M Cl. 1 secondo ASME
- Sabbiati/non decapati
- Capacità di carico a scalare fino a 500 °C
- Certificato di collaudo fornibile a riechiesta Secondo AD: EN 10204-3.2 / Secondo ASME: EN 10204-3.1
Altra documentazione: www.wgr-rathmann.com
Ulteriori informazioni
Con rosetta piana DIN 125 A e dado esagonale in INOX. Certificato di collaudo fornibile a richiesta: secondo AD: EN 10204-3.2, secondo ASME: EN 10204-3.1.