WGR Rathmann - Dadi esagonali ciechi con calotta sferica per bulloni a graffa

BN 1633
Overlay

1

/2

WGR Rathmann - Dadi esagonali ciechi con calotta sferica per bulloni a graffa

BN 1633
Standard
~DIN 1587
Marca
WGR Rathmann
Materiale
INOX
Numero materiale
1.4301

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Materiale: INOX 1.4301(X5CrNi18-10) secondo AD / Gr. 8B secondo ASME
  • Sabbiati/oliati
  • Capacità di carico a scalare fino a 400 °C
  • Certificato di collaudo fornibile a riechiesta Secondo AD: EN 10204-3.1 / Secondo ASME: EN 10204-3.1

Altra documentazione: www.wgr-rathmann.com

Ulteriori informazioni

Certificato di collaudo fornibile a richiesta: Secondo AD: EN 10204-3.1. Secondo ASME: EN 10204-3.1.

Varianti

CAD