WGR Rathmann - Bulloni a graffa

BN 262
Overlay

1

/2

WGR Rathmann - Bulloni a graffa

BN 262
Marca
WGR Rathmann
Materiale
Acciaio
Classe di resistenza
GradeB7
Superficie
grezzo

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Materiale: 42 CrMo4 (1.7225) secondo AD / SA 193 Gr. B7 secondo ASME
  • Sabbiati/oliati
  • Capacità di carico a scalare fino a 500 °C

Altra documentazione: www.wgr-rathmann.com

Ulteriori informazioni

Con rosetta piana DIN 125 A e dado esagonale in acciaio, Certificato di collaudo fornibile a richiesta: secondo AD: EN 10204-3.2, secondo ASME: EN 10204-3.1.

Varianti

CAD