BM - Capicorda maschio con colletto antivibrazioni in rame preisolati in PVC

BN 20375
Overlay

1

/2

BM - Capicorda maschio con colletto antivibrazioni in rame preisolati in PVC

BN 20375
Marca
BM
Materiale
Ottone
Superficie
stagnato
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per capicorda femmina 6,3 x 0,8 mm
  • Infiammabilità: autoestinguente secondo UL94V-0
  • Resistenza alla temperatura: -20 °C ... +75 °C

Ulteriori informazioni

Certificazione UL n° E143070.

Varianti

CAD