BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame, totalmente preisolati in PA 6.6

BN 20379
Immagine del prodotto BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame,  totalmente preisolati in PA 6.6
  1. Immagine del prodotto BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame,  totalmente preisolati in PA 6.6
  2. Disegno tecnico con quote di BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame,  totalmente preisolati in PA 6.6
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame,  totalmente preisolati in PA 6.6
  • Immagine del prodotto BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame,  totalmente preisolati in PA 6.6
  • Disegno tecnico con quote di BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame,  totalmente preisolati in PA 6.6

BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame, totalmente preisolati in PA 6.6

BN 20379
Marca
BM
Materiale
Ottone
Superficie
stagnato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +105 °C

Varianti

CAD