BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame, totalmente preisolati in PVC

BN 20380
Immagine del prodotto BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame, totalmente preisolati in PVC
  1. Immagine del prodotto BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame, totalmente preisolati in PVC
  2. Disegno tecnico con quote di BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame, totalmente preisolati in PVC
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame, totalmente preisolati in PVC
  • Immagine del prodotto BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame, totalmente preisolati in PVC
  • Disegno tecnico con quote di BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame, totalmente preisolati in PVC

BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame, totalmente preisolati in PVC

BN 20380
Marca
BM
Materiale
Ottone
Superficie
stagnato
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Infiammabilità: autoestinguente secondo UL94V-0
  • Resistenza alla temperatura: -20 °C ... +75 °C

Ulteriori informazioni

Certificazione UL n° E143070.

Varianti

CAD