Capicorda a puntale preisolati in PA

BN 22524
Immagine del prodotto Capicorda a puntale preisolati in PA
  1. Immagine del prodotto Capicorda a puntale preisolati in PA
  2. Disegno tecnico con quote di Capicorda a puntale preisolati in PA
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Capicorda a puntale preisolati in PA
  • Immagine del prodotto Capicorda a puntale preisolati in PA
  • Disegno tecnico con quote di Capicorda a puntale preisolati in PA

Capicorda a puntale preisolati in PA

BN 22524
Standard
DIN 46231
Materiale
Rame
Superficie
stagnato
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Tutti i tipi con colletto brasato
  • Camicetta isolante in poliammide privo di alogeni
  • Resistenza alla temperatura: -40 °C ... +105 °C

Varianti