Capicorda ad anello preisolati in PA

BN 22506
Immagine del prodotto Capicorda ad anello preisolati in PA
  1. Immagine del prodotto Capicorda ad anello preisolati in PA
  2. Disegno tecnico con quote di Capicorda ad anello preisolati in PA
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Capicorda ad anello preisolati in PA
  • Immagine del prodotto Capicorda ad anello preisolati in PA
  • Disegno tecnico con quote di Capicorda ad anello preisolati in PA

Capicorda ad anello preisolati in PA

BN 22506
Standard
DIN 46237
Materiale
Rame
Superficie
stagnato
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Tutti i tipi con colletto brasato
  • Camicetta isolante in poliammide privo di alogeni
  • Resistenza alla temperatura: -40 °C ... +105 °C

Varianti