Capicorda ad anello preisolati in PC

BN 22508
Immagine del prodotto Capicorda ad anello preisolati in PC
  1. Immagine del prodotto Capicorda ad anello preisolati in PC
  2. Disegno tecnico con quote di Capicorda ad anello preisolati in PC
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Capicorda ad anello preisolati in PC
  • Immagine del prodotto Capicorda ad anello preisolati in PC
  • Disegno tecnico con quote di Capicorda ad anello preisolati in PC

Capicorda ad anello preisolati in PC

BN 22508
Standard
DIN 46237
Materiale
Rame
Superficie
stagnato
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Camicetta isolante in policarbonato, privo di alogeni
  • Resistenza alla temperatura: -40 °C ... +125 °C

Varianti