mecatraction DE-SV90E - Capicorda versione normale, piegati a 90°

BN 22482
Immagine del prodotto mecatraction DE-SV90E - Capicorda versione normale, piegati a 90°
  1. Immagine del prodotto mecatraction DE-SV90E - Capicorda versione normale, piegati a 90°
  2. Disegno tecnico con quote di mecatraction DE-SV90E - Capicorda versione normale, piegati a 90°
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto mecatraction DE-SV90E - Capicorda versione normale, piegati a 90°
  • Immagine del prodotto mecatraction DE-SV90E - Capicorda versione normale, piegati a 90°
  • Disegno tecnico con quote di mecatraction DE-SV90E - Capicorda versione normale, piegati a 90°

mecatraction DE-SV90E - Capicorda versione normale, piegati a 90°

BN 22482
Marca
mecatraction
Linea di prodotti
DE-SV90E
Materiale
Rame
Superficie
stagnato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Norma di prova: EN 13600
  • Conforme alla norma IEC 61238-1

Ulteriori informazioni

Norma di riferimento: EN 13600. IEC 61238-1conforme. Per conduttori a corda di rame secondo DIN 48201 e conduttori di rame secondo VDE 0295.

Varianti