mecatraction DE - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione

BN 27723
Immagine del prodotto mecatraction DE - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione
  1. Immagine del prodotto mecatraction DE - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione
  2. Disegno tecnico con quote di mecatraction DE - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto mecatraction DE - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione
  • Immagine del prodotto mecatraction DE - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione
  • Disegno tecnico con quote di mecatraction DE - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione

mecatraction DE - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione

BN 27723
Marca
mecatraction
Linea di prodotti
DE
Materiale
Rame
Superficie
stagnato
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Norma di prova: EN 13600
  • Conforme alla norma IEC 61238-1

Ulteriori informazioni

Norma di riferimento: EN 13600, IEC 61238-1 conforme.

Varianti