Camloc® 2600 - Spinotti a testa cilindrica con intaglio

BN 34030
Immagine del prodotto Camloc® 2600 - Spinotti a testa cilindrica con intaglio
  1. Immagine del prodotto Camloc® 2600 - Spinotti a testa cilindrica con intaglio
  2. Disegno tecnico con quote di Camloc® 2600 - Spinotti a testa cilindrica con intaglio
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Camloc® 2600 - Spinotti a testa cilindrica con intaglio
  • Immagine del prodotto Camloc® 2600 - Spinotti a testa cilindrica con intaglio
  • Disegno tecnico con quote di Camloc® 2600 - Spinotti a testa cilindrica con intaglio

Camloc® 2600 - Spinotti a testa cilindrica con intaglio

BN 34030
Impronta
Intaglio
Marca
Camloc®
Linea di prodotti
2600
Materiale
Acciaio
Superficie
zincato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Carico di trazione 1330 N max.
  • Carico di funzionamento 900 N

Ulteriore documentazione: 2600/2700 Series

Varianti