1. Home
  2. Prodotti
  3. Elementi funzionali
  4. Soluzioni per accesso, chiusura e controllo
  5. Chiusure a sgancio rapido
  6. Chiusure a un quarto di giro
  7. Camloc® 2600

Camloc® 2600 - Spinotti testa zigrinata

BN 34033
Immagine del prodotto Camloc® 2600 - Spinotti testa zigrinata
  1. Immagine del prodotto Camloc® 2600 - Spinotti testa zigrinata
  2. Disegno tecnico con quote di Camloc® 2600 - Spinotti testa zigrinata
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Camloc® 2600 - Spinotti testa zigrinata
  • Immagine del prodotto Camloc® 2600 - Spinotti testa zigrinata
  • Disegno tecnico con quote di Camloc® 2600 - Spinotti testa zigrinata

Camloc® 2600 - Spinotti testa zigrinata

BN 34033
Marca
Camloc®
Linea di prodotti
2600
Materiale
Acciaio
Superficie
cromato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Carico di trazione 1330 N max.
  • Carico di funzionamento 900 N

Ulteriore documentazione: 2600/2700 Series

Varianti

Adatto a questo

BN 34027 | Spinotti di arresto tipo C, a ribadire / da avvitare

BN 34027

Camloc® 2600/2700 - Spinotti di arresto tipo C, a ribadire / da avvitare

Acciaio, zincato

BN 34024 | Spinotti di arresto tipo A, ribattuti lateralmente

BN 34024

Camloc® 2600/2700 - Spinotti di arresto tipo A, ribattuti lateralmente

Bronzo duro, zincato

BN 34019 | Spinotti di arresto tipo A, incapsulati

BN 34019

Camloc® 2600/2700 - Spinotti di arresto tipo A, incapsulati

Bronzo duro, zincato

BN 34017 | Spinotti di arresto tipo A, colati

BN 34017

Camloc® 2600/2700 - Spinotti di arresto tipo A, colati

Bronzo duro, zincato

BN 34026 | Spinotti di arresto tipo A, imbutiti

BN 34026

Camloc® 2600/2700 - Spinotti di arresto tipo A, imbutiti

Acciaio, zincato

BN 34002 | Rondelle di arresto con intaglio, spinotti libere

BN 34002

Camloc® 99F/2600/2700 - Rondelle di arresto con intaglio, spinotti libere

INOX

BN 34012 | Spinotti di arresto tipo B, aperti

BN 34012

Camloc® 99F/2600/2700 - Spinotti di arresto tipo B, aperti

Zinco pressofuso, zincato

BN 34010 | Spinotti di arresto tipo B, incapsulati, capsula in INOX

BN 34010

Camloc® 99F/2600/2700 - Spinotti di arresto tipo B, incapsulati, capsula in INOX

Zinco pressofuso, zincato

BN 34011 | Controdadi per spinotti di arresto

BN 34011

Camloc® 99F/2600/2700 - Controdadi per spinotti di arresto

Acciaio, zincato

BN 34005 | Maschiatore per spinotti di arresto

BN 34005

Camloc® 99F/2600/2700 - Maschiatore per spinotti di arresto

Acciaio

BN 34015 | Rondelle di arresto per spinotti montata fissa

BN 34015

Camloc® 99F/2600/2700 - Rondelle di arresto per spinotti montata fissa

INOX

BN 34009 | Pinze di montaggio per spinotti

BN 34009

Camloc® 99F/2600/2700/D4002 - Pinze di montaggio per spinotti

Acciaio