Camloc® 2700 - Spinotti a testa svasata con taglio a croce

BN 34029
Immagine del prodotto Camloc® 2700 - Spinotti a testa svasata con taglio a croce
  1. Immagine del prodotto Camloc® 2700 - Spinotti a testa svasata con taglio a croce
  2. Disegno tecnico con quote di Camloc® 2700 - Spinotti a testa svasata con taglio a croce
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Camloc® 2700 - Spinotti a testa svasata con taglio a croce
  • Immagine del prodotto Camloc® 2700 - Spinotti a testa svasata con taglio a croce
  • Disegno tecnico con quote di Camloc® 2700 - Spinotti a testa svasata con taglio a croce

Camloc® 2700 - Spinotti a testa svasata con taglio a croce

BN 34029
Marca
Camloc®
Linea di prodotti
2700
Materiale
Acciaio
Superficie
zincato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Carico di trazione 1330 N max.

  • Carico di funzionamento 900 N

Ulteriore documentazione: 2600/2700 Series

Varianti