Camloc® 50F - Spinotti, serie pesante Testa a taglio

BN 34124
Immagine del prodotto Camloc® 50F - Spinotti, serie pesante Testa a taglio
  1. Immagine del prodotto Camloc® 50F - Spinotti, serie pesante Testa a taglio
  2. Disegno tecnico con quote di Camloc® 50F - Spinotti, serie pesante Testa a taglio
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Camloc® 50F - Spinotti, serie pesante Testa a taglio
  • Immagine del prodotto Camloc® 50F - Spinotti, serie pesante Testa a taglio
  • Disegno tecnico con quote di Camloc® 50F - Spinotti, serie pesante Testa a taglio

Camloc® 50F - Spinotti, serie pesante Testa a taglio

BN 34124
Impronta
Intaglio
Marca
Camloc®
Linea di prodotti
50F
Materiale
Acciaio
Superficie
zincato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Carico di trazione 3700 N max.
  • Carico di funzionamento 2600 N

Ulteriore documentazione: 50F Series

Varianti