Camloc® 50F - Spinotti, serie leggera testa a taglio con rondella in plastica (PA)

BN 34133
Immagine del prodotto Camloc® 50F - Spinotti, serie leggera testa a taglio con rondella in plastica (PA)
  1. Immagine del prodotto Camloc® 50F - Spinotti, serie leggera testa a taglio con rondella in plastica (PA)
  2. Disegno tecnico con quote di Camloc® 50F - Spinotti, serie leggera testa a taglio con rondella in plastica (PA)
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Camloc® 50F - Spinotti, serie leggera testa a taglio con rondella in plastica (PA)
  • Immagine del prodotto Camloc® 50F - Spinotti, serie leggera testa a taglio con rondella in plastica (PA)
  • Disegno tecnico con quote di Camloc® 50F - Spinotti, serie leggera testa a taglio con rondella in plastica (PA)

Camloc® 50F - Spinotti, serie leggera testa a taglio con rondella in plastica (PA)

BN 34133
Impronta
Intaglio
Marca
Camloc®
Linea di prodotti
50F
Materiale
Acciaio
Superficie
zincato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Carico di trazione 900 N max.
  • Carico di funzionamento 650 N

Ulteriore documentazione: 50F Series

Varianti