Camloc® 716F - Chiusure rotative a pressione Testa a taglio, tazza elastica in plastica (POM) nera

BN 34120
Immagine del prodotto Camloc® 716F - Chiusure rotative a pressione Testa a taglio, tazza elastica in plastica (POM) nera
  1. Immagine del prodotto Camloc® 716F - Chiusure rotative a pressione Testa a taglio, tazza elastica in plastica (POM) nera
  2. Disegno tecnico con quote di Camloc® 716F - Chiusure rotative a pressione Testa a taglio, tazza elastica in plastica (POM) nera
  3. Illustrazione di montaggio per Camloc® 716F - Chiusure rotative a pressione Testa a taglio, tazza elastica in plastica (POM) nera
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto Camloc® 716F - Chiusure rotative a pressione Testa a taglio, tazza elastica in plastica (POM) nera
  • Immagine del prodotto Camloc® 716F - Chiusure rotative a pressione Testa a taglio, tazza elastica in plastica (POM) nera
  • Disegno tecnico con quote di Camloc® 716F - Chiusure rotative a pressione Testa a taglio, tazza elastica in plastica (POM) nera
  • Illustrazione di montaggio per Camloc® 716F - Chiusure rotative a pressione Testa a taglio, tazza elastica in plastica (POM) nera

Camloc® 716F - Chiusure rotative a pressione Testa a taglio, tazza elastica in plastica (POM) nera

BN 34120
Impronta
Intaglio
Marca
Camloc®
Linea di prodotti
716F
Materiale
INOX

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Carico di trazione 1400 N max.
  • Carico di funzionamento 1200 N

Ulteriore documentazione: 716F Series

Montaggio

Varianti