DescrizioneCaratteristiche del prodottoCarico di trazione 4700 N max.Carico di funzionamento 3100 N Ulteriore documentazione: D4002 SeriesVarianti
BN 34100Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, incapsulati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincatoBronzo duro, zincato
BN 34099Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo A, colati, ribattuti lateralmenteBronzo duro, zincato
BN 34101Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, colati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincatoBronzo duro, zincato