1. Home
  2. Prodotti
  3. Elementi funzionali
  4. Soluzioni per accesso, chiusura e controllo
  5. Chiusure a sgancio rapido
  6. Chiusure a un quarto di giro
  7. Camloc® D4002

Camloc® D4002 - Spinotti testa a croce

BN 34081
Overlay

1

/2

Camloc® D4002 - Spinotti testa a croce

BN 34081
Marca
Camloc®
Linea di prodotti
D4002
Materiale
Acciaio
Superficie
zincato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Carico di trazione 4700 N max.
  • Carico di funzionamento 3100 N

Ulteriore documentazione: D4002 Series

Varianti

Adatto a questo

BN 34094 | Rondelle di arresto con intaglio

BN 34094

Camloc® 50F - Rondelle di arresto con intaglio

INOX

BN 34097 | Rondelle di arresto con intaglio

BN 34097

Camloc® 50F - Rondelle di arresto con intaglio

Poliammide, naturale

BN 34100 | Spinotti di arresto tipo D, incapsulati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato

BN 34100

Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, incapsulati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato

Bronzo duro, zincato

BN 34050 | Anelli di guida colletto incassato

BN 34050

Camloc® D4002 - Anelli di guida colletto incassato

Acciaio, zincato

BN 34065 | Anelli di guida colletto sporgente

BN 34065

Camloc® D4002 - Anelli di guida colletto sporgente

Acciaio, zincato

BN 34102 | Spinotti di arresto tipo D, colati, incapsulati

BN 34102

Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, colati, incapsulati

Bronzo duro, zincato

BN 34099 | Spinotti di arresto tipo A, colati, ribattuti lateralmente

BN 34099

Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo A, colati, ribattuti lateralmente

Bronzo duro, zincato

BN 34105 | Anelli elastici per anelli di guida

BN 34105

Camloc® D4002 - Anelli elastici per anelli di guida

Acciaio, zincato

BN 34098 | Spinotti di arresto tipo A, colati

BN 34098

Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo A, colati

Bronzo duro, zincato

BN 34101 | Spinotti di arresto tipo D, colati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato

BN 34101

Camloc® D4002 - Spinotti di arresto tipo D, colati, gioco radiale fino a 0,75 mm, acciaio per gabbie zincato

Bronzo duro, zincato